Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MX Component

Die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik

Mit MX Component steht dem Anwender ein einfaches und trotzdem leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um ohne großen Aufwand die Mitsubishi-SPS mit der Microsoft PC-Welt zu verbinden.

Mit dem COMMUNICATION SETUP UTILITY können Sie ganz einfach die Verbindung zu Ihrer Mitsubishi-SPS konfigurieren und sofort testen. Mögliche Verbindungsarten sind seriell (CPU-Port), seriell über Computer Link (RS232C, RS422), Ethernet und CC-Link. Alle MELSEC-Netzwerke werden ebenfalls unterstützt. Bei der modularen SPS MELSEC System Q wird auch der USB-Port unterstützt.

Sie haben die Möglichkeit, individuell mit Microsoft Programmen wie MS Visual Basic, MS C++ usw. über die zuvor parametrierten Kommunikationswege auf alle Operanden der Steuerungen zuzugreifen (Lesen/Schreiben) oder über ActiveX Elemente Ihre Kommunikation selbst aufzubauen.

MX Component auf einen Blick:

  • Unterstützung von Access, Excel (VBA), Visual Basic und C++
  • SPS-Monitoring über HTML-Seiten. Dabei kann der Standard Windows-Explorer verwendet werden.
  • SPS-Monitoring ebenfalls über das Intranet/Internet durch Unterstützung der ASP-Technologie (Active Server Pages)
Nach oben