Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie
Dieses umfassende Software-Paket bietet eine einheitliche Entwicklungsumgebung für die verschiedenen Automatisierungslösungen, wie zum Beispiel SPS, Motion Control und grafische Bediengeräte.
Integrierte FA-Software
iQ Works ist eine integrierte Software-Suite, in der die Programme GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 und FR Configurator2 zusammengefasst sind, die für die Programmierung der Automatisierungsprodukte von Mitsubishi Electric benötigt werden. Die Software-Integration wird durch den Navigator unterstützt, der als einfach zu bedienende, grafische Schnittstelle zwischen Anwender und zentraler Systemkonfiguration agiert. Eine weitere Vereinfachung erfolgt durch die projektübergreifende Verwendung von System-Labeln und Parametern. Die Vorteile dieser leistungsstarken, integrierten Software-Suite liegen in der Vereinfachung der Systementwicklung dank eines deutlich geringeren Aufwands bei sich wiederholenden Aufgaben, der Minimierung von Fehlerquellen und der damit verbundenen Verringerung der Gesamtbetriebskosten.
Navigator – Systemmanagement-Software
Ein Grafik-basiertes Konfigurationswerkzeug auf Systemebene, das die Systementwicklung vereinfacht, indem es eine visuelle Darstellung des Systems bietet. Außerdem verfügt es über Systemmanagement-Merkmale, wie systemübergreifende Parametrierung und Label, sowie das Blocklesen von Projektdaten.
GX Works3 – Programmiersoftware für SPS-Steuerungen
GX Works3 ist die neueste Generation der Programmier- und Wartungssoftware von Mitsubishi Electric, die speziell für die SPS-Serie MELSEC iQ-R entwickelt wurde. Sie beinhaltet viele neue Merkmale, wie z. B. Grafik-basierende Systemkonfiguration, integriertes Set-up für Motion Control, Unterstützung mehrerer Sprachen und bietet eine intuitiv zu bedienende Entwicklungsumgebung.
GT Works3 – Grafik-Software für GOT
Diese Bildschirmerstellungssoftware für grafische Bediengeräte (GOT) verfügt über drei Hauptmerkmale — Einfachheit, Grafikentwicklung und leichte Bedienung — die zur Erstellung grafischer Bildschirme in wenigen Schritten verhilft.
MT Works2 – Programmiersoftware für Motion Controller
Diese Entwicklungs- und Wartungssoftware für Motion Control bietet eine intuitive, Grafik-basierende Programmierung sowie einen digitalen Oszilloskopsimulator.
RT ToolBox3 – Roboter-Programmiersoftware
Die Roboter-Programmiersoftware unterstützt verschiedene Entwicklungsschritte, von der Programmierung bis zur Kommissionierung, Evaluierung und Wartung. Darüber hinaus wird eine präventive Wartung realisiert, für die ein integrierter 3D-Robotersimulator genutzt wird.
Diese Software vereinfacht die Parametrierung und Wartung von Frequenzumrichtern. Parameter können problemlos registriert und an mehrere Frequenzumrichter ausgegeben werden. Gleichzeitig kann über ein Dialogfenster die Aktivierung von SPS-Funktionen erfolgen.