MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Innovation und ständige Weiterentwicklung der SPS-Programmierung gipfelt in der neuen Generation der MELSEC Engineering-Software! Die zahlreichen unterschiedlichen MELSEC-Software-Lösungen bieten Lösungen zur Kostensenkung in allen Bereichen der Planung, der Programmierung und des Betriebs, zum Beispiel durch die Verbesserung der Effizienz bei der Planung, schnellerer Fehlersuche, geringeren Stillstandszeiten und Datenarchivierung.

iQ Works

Dieses umfassende Software-Paket bietet eine einheitliche Entwicklungsumgebung für die verschiedenen Automatisierungslösungen, wie zum Beispiel SPS, Motion Control und grafische Bediengeräte.

GX Works

Diese SPS-Programmier-Software baut auf den bewährten GX Developer auf und bietet eine komfortablere Bedienoberfläche.

e-Manual

Das e-Manual ist ein elektronisches Handbuch, das es den Nutzern von Mitsubishi Electric Industrie-Automatisierungs-Produkten ermöglicht, schnell an die notwendigen Informationen zu gelangen, wie z.B. die Produktpalette und den Gebrauch.

MX Component

Diese Active X Controller Library unterstützt Anwender bei der einfachen Implementierung der Kommunikation zwischen PC und SPS. Kenntnisse zum verwendeten Protokoll sind nicht erforderlich.

MX Sheet

Durch diese Software wird es Microsoft Excel ermöglicht, Daten der SPS zu erfassen, anzuzeigen und zu archivieren und die Konfiguration der SPS zu ändern.

Weitere Software

Verschiedene Software zur Unterstützung der MELSEC-Serien.

Software zur Konfiguration/Konvertierung

Software zur einfachen Projektbearbeitung, die mit MELSEC Speicherprogrammierbaren Steuerungen realisiert werden.