Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie
NZ2FT, die neue ultra-schmale dezentrale E/A-Serie, ist eine zuverlässige, kostengünstige und kompakte E/A-Lösung. Vorteile: - Platzsparende, einfache Konfiguration - Reduziert Stillstandszeiten und Wartungskosten - Integrierter Webserver - Abnehmbare PUSH-IN-Klemmen

Vorteile

Platzsparende, einfache Konfiguration

Ein mit bis zu 16 Ein- oder Ausgängen ausgestattetes ultra-schmales dezentrales E/A-Modul der NZ2FT-Serie hat eine Breite von nur 11,5 mm. Bis zu 64 Module können pro Station verbunden werden.

Reduzierte Stillstandszeiten und Wartungskosten

Der Betrieb kann mit speziellen LEDs einfach überprüft werden, was die Wartungskosten reduziert. Das E/A-Modul unterstützt auch die Hot-Swap-Funktion, die den Modulwechsel bei eingeschaltetem E/A-System ermöglicht und Stillstandszeiten reduziert.

Integriertes Einstellwerkzeug (Webserver)

Die Parameter können mit GX Works3 oder dem Webserver, einem speziellen Einstellwerkzeug in einem Kopplermodul, eingestellt werden.

Abnehmbare PUSH-IN-Klemmen

Ausgestattet mit Federkraftklemmenblöcken mit „PUSH IN“-Direktanschlusstechnik ist die Verdrahtung durch einfaches Einstecken von Leitern mit Aderendhülse oder der kompletten Klemme sicher und schnell auszuführen.

Sie sind umgeleitet worden.
Wir haben unsere Domain geändert, bitte bookmarken Sie unsere neue URL, um in Zukunft auf dem Laufenden zu bleiben.
Danke.
Diese Informationen ausblenden