Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Andere Netzwerke

Other networks

Compatible with various networks!

Offering a variety of network interface modules!!

MELSECNET/H

Ein Steuerungsnetzwerk zur Verbindung von Fertigungsmaschinen auf einem hohen Niveau.

MELSECNET/H

MODBUS

An dieses MODBUS-Modul können Geräte angeschlossen werden, die MODBUS-kompatibel sind, wie z.B. Temperaturregler oder Messgeräte.

MODBUS

PROFIBUS

Schnittstellenmodule für PROFIBUS-Netzwerke.

PROFIBUS

DeviceNet

Schnittstellenmodule für DeviceNet-Netzwerke.

DeviceNet

Serielle Kommunikation

Verschiedene Module für die serielle Kommunikation unterstützen die Erfassung, Änderung, Beobachtung und Steuerung von Daten in der SPS oder in Geräten von Fremdherstellern.

Technische Daten

Serielle Kommunikation

FL-net(OPCN-2)

Interface-Modul zum Anschluss an ein FL-net-Netzwerk

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Interface-Modul für den Anschluss eines AS-i-Netzwerks

AS-i
Nach oben