Der BOX-Datenlogger NZ2DL ist eine Stand-alone-Lösung zur Aufzeichnung von Daten auf einer CF-Karte. Die erfassten Daten lassen sich darüber hinaus an Dateiserver weiterleiten oder per E-Mail verschicken.
Umfassende Datenaufzeichnung nach einfacher Einstellung
Der BOX Datenlogger NZ2DL ist eine eigenständige Lösung zum Aufzeichnen von Daten auf eine CF-Speicherkarte oder – bei umfangreicheren Anwendungen – zum Senden der aufgezeichneten Daten per E-Mail oder über einen Datei-Server. Die erfassten Daten können zur Überwachung und Steuerung einer Vielzahl von Parametern dienen, die sich auf die Leistung einer Maschine auswirken, und so beispielsweise die Qualität, die Effizienz oder den Durchsatz beeinflussen. Um die Analyse der Daten zu vereinfachen, können beim NZ2DL die Datenformate schon im Voraus eingestellt werden. Dadurch kann der Anwender wichtige Maschinendaten direkt verarbeiten. Und letztendlich ist der BOX Datenlogger auch mit Treibern für Fremdgeräte ausgestattet, was das Einsatzspektrum des Geräts enorm erweitert.
Der BOX Datenlogger kann leicht während des Betriebs in ein bestehendes System installiert werden. Nach einigen einfachen Einstellungen beginnt das Gerät mit der Aufzeichnung der Systemdaten und speichert sie in eine CompactFlash®-Speicherkarte (CF-Speicherkarte).
Highlights
Versorgungsspannung: 24 V DC
Steckplatz für CF-Speicherkarte: TYPE I, max. Speicherkapazität 8 GB
7-Segment LED-Anzeige: Zeigt deutlich Betriebsart, Fehlercodes und die restliche Speicherkapazität der CF-Speicherkarte
RS232-Schnittstelle: Eine RS232-Schnittstelle gehört zur Standard-Ausstattung.
E/A-Klemmen: Zum Anschluss einer UPS, Trigger-Eingänge und Fehlermeldeausgänge
Ethernet-Schnittstelle: Ausgestattet mit 2 Ethernet-Anschlüssen. Netzwerke können separiert werden, um gegenseitige Beeinträchtigungen auszuschließen.