Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

CC-Link IE TSN-Modul

CC-Link IE TSN-Modul

Das CC-Link IE TSN-Modul kann entweder als Master oder lokale Station betrieben werden. Die Kommunikation zur Steuerung, die Echtzeitleistung erfordert, und die TCP/IP-Kommunikation können gemischt und so die Leistung und die Funktionalität von CC-Link IE TSN maximiert werden.

Kombinieren Sie Echtzeitsteuerung und TCP/IP-Kommunikation

Indem das Standard-Ethernet unterstützt wird, können verschiedene netzwerk-kompatible Geräte und Diagnose-Software verwendet und so eine integrierte Netzwerk-Infrastruktur geschaffen werden, die leicht zu warten ist. Der Datenaustausch über Ethernet, der TCP/IP-Kommunikation unterstützt, wie etwa Informationen, die durch Edge-Devices und IT-Systeme gesammelt und analysiert wurden, kann in derselben Linie mit Kommunikationen von CC-Link IE TSN zur Echtzeitsteuerung gemischt werden.

Einfacher Austausch von Slave-Geräten

Im CPU-Modul gespeicherte Netzwerkparameter werden bei der Initialisierung des Netzwerks und bei der Rückkehr von zuvor getrennten Stationen in das Netzwerk automatisch an die Slave-Module verteilt. Nach dem Austausch von Slave-Geräten ist der individuelle Eintrag der Parameter in die einzelnen Stationen nicht erforderlich.

CC-Link IE TSN-Modul

Technische Daten des CC-Link IE TSN-Moduls

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Nach oben