Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MELSEC FX-Familie

MELSEC FX-Familie

Reichhaltige Ausstattung und eine flexible Systemkonfiguration bei kompakten Abmessungen

Die SPS-Grundgeräte der MELSEC FX-Familie vereinen Netzteil, CPU und digitale E/As in einem kompakten Gerät. Mit ihren Erweiterungsmöglichkeiten mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen, Positionierung und Netzwerkanbindungen erfüllen sie perfekt die unterschiedlichen Ansprüche einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben.

Weitere Informationen

SPS-Grundgeräte

SPS-Grundgerät, das Netzteil, CPU und E/As vereint. Zu den integrierten Funktionen gehören High-Speed-Zähler und Ausgänge für die Positionierung.

FX3GE

FX3S

FX3U

SPS-Grundgeräte

E/A-Erweiterungen

Beide Arten von E/A-Erweiterungen (mit und ohne integriertem Netzteil) sind mit einer unterschiedlichen Anzahlen von Ein-/Ausgängen und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Technische Daten

E/A-Erweiterungen

Analog-Module

Es stehen Module zur Erfassung oder Ausgabe von analogen Signalen, zur Erfassung von Temperaturen und zur Temperaturregelung zur Verfügung.

Technische Daten

Analog-Module

High-Speed-Zähler

Zur Ergänzung der integrierten High-Speed-Zähler sind Zählermodule mit höherer Kapazität oder Leistung erhältlich.

Technische Daten

High-Speed-Zähler

Positionierung

Es stehen Module zur Ausgabe von schnellen Ausgangsimpulsen und ein Modul zum Anschluss an das Positioniernetzwerk SSCNETIII zur Verfügung.

Technische Daten

Positionierung

Netzwerkkommunikation

Diese Erweiterungen ermöglichen den Anschluss an ein CC-Link- oder Ethernet-Netzwerk oder stellen eine serielle RS232C- oder RS485-Schnittstelle zur Verfügung.

Technische Daten

Kommunikationserweiterungen

Option

Es steht ein umfassendes Angebot an Leitungen, Signal-Konvertern oder Trainings-Software zur Verfügung.

Technische Daten

Zubehör/Training
Nach oben