Produkte
Antriebseinheiten

High-Gain-Servo-/Spindelantriebe, zur umfassenden Steigerung der Systemleistung
Hochleistungs-Servo-/Spindelantriebe: MDS-D2/DH2 Series
Servo-/Spindelantriebe : MDS-DJ-Serie.
Multi-Hybrid-Antriebe : MDS-DM2-Serie.
MDS-DM2-SPHV3
MDS-E-/EH-Serie
High-Performance-Servo-/Spindelantriebe
Der speziell für die Servoregelung entwickelte Core-Prozessor ermöglicht eine Erhöhung der Regelungsgeschwindigkeit, und dadurch eine Steigerung der Grundleistung.

MDS-EM-/EMH-Serie
Multi-Hybrid-Antriebseinheiten
Eine Multi-Hybrid-Antriebseinheit treibt bis zu drei Servoachsen und eine Spindel an.

MDS-EJ-/EJH-Serie
Kompakte All-in-one-Antriebseinheiten
Diese ultra-kompakten Antriebseinheiten mit integriertem Netzteil tragen maßgeblich zu einer Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank bei.

MDS-D2/DH2-Serie
Die extrem schnelle Stromregelung (High Gain Control) hebt das Leistungsvermögen auf ein neues Niveau. Die Kombination mit den High-Speed-Servomotoren und den hochauflösenden Servoencodern führt zu einer signifikant gesteigerten Gesamtantriebsleistung.

MDS-DJ-Serie
Ultra-kompakte Antriebseinheiten mit integrierten Netzteilen zur Verringerung des Platzbedarfs.

MDS-DM2-Serie
Verschiedene Hochleistungs-Multi-Hybrid-Antriebseinheiten stehen zur Verfügung. Eine Multi-Hybrid-Antriebseinheit treibt bis zu drei Servoachsen und eine Spindel an. Das bietet technische Vorteile und minimiert den Platzbedarf.

MDS-DM2-SPHV3
Die Hochleistungs-Multi-Hybrid-Antriebe regeln bis zu drei Servoachsen und eine Spindel.