MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie

Hochgenaue Hochgeschwindigkeits-Spindelmotoren der nächsten Generation

• Hochleistungs-Spindelmotoren neuer Typ: SJ-D-Serie • Hochleistungs-Spindelmotoren: SJ-V-Serie • Spindelmotoren mit niedriger Trägheit und hoher Geschwindigkeit: SJ-VL-Serie • Werkzeug-Spindelmotoren: HF-KP/HF-SP-Serie • Eingebauter Spindelmotor: SJ-BG-Serie • IPM-Spindelmotor

Innovative Hochleistungs-Spindelmotoren der SJ-D-Serie

Durch die Optimierung des magnetischen Kreises wurden die Energieverluste im Motor erheblich reduziert.

SJ-DG-Serie

Hochgeschwindigkeits-Spindelmotoren mit hohem Drehmoment Durch den Einsatz des S3-Rating (%ED-Rating) konnten die Beschleunigungs-/Verzögerungscharakteristika für Leistung und Drehmoment weiter verbessert werden.

Hochgeschwindigkeits-Spindelantriebe mit geringer Massenträgheit SJ-DL-Serie

Die Hochleistungs-Spindelmotoren der Serie SJ–D sind speziell für Gewindeschneidmaschinen ausgelegt und beschleunigen den Bohrprozess und das Gewindeschneiden signifikant.

SJ-BG-Serie

Einbauspindelmotoren Durch eine optimierte elektrotechnische Auslegung konnte das kontinuierliche Nenndrehmoment pro Volumeneinheit gesteigert werden, was zu einem weiteren Downsizing der Spindeleinheit beiträgt.

HG-JR-Serie

Die kompakten Werkzeugspindelmotoren sind so ausgelegt, dass sie die kleinen Abmessungen und das hohe Drehmoment von Servomotoren mit hohen Drehzahlen (8000 U/min) vereinen. Diese Motoren tragen zur Reduzierung der Spindelgröße bei, wie etwa bei Werkzeugspindeln.

Hochleistungs-Spindelmotoren der SJ-V-Serie

Eine große Auswahl an Spindelmotoren steht zur Verfügung, um die Anforderungen der unterschiedlichen Maschinen zu erfüllen.

Spindelmotoren der SJ-VL-Serie (niedriges Massenträgheitsmoment, hohe Drehzahl)

Diese Spindel ist für Gewindebohrmaschinen ausgelegt, bei denen das Bohren und Gewindeschneiden schneller ausgeführt werden muss.

Werkzeugspindelmotoren der HF-KP/HF-SP-Serien

Indem er die Vorteile der Charakteristik eines Servomotors ausnutzt, wie kompakte Abmessungen und hohe Leistung, dient dieser Motor als kompakter und leistungsstarker Spindelmotor mit hoher Drehzahl (bis zu 6000 U/min).

IPM-Spindelmotoren

Als Antwort auf die Forderungen nach kleineren Abmessungen und höherer Effizienz wurde der IPM-Motor eingeführt, mit dem noch weiter Energie gespart werden kann.
Sie sind umgeleitet worden.
Wir haben unsere Domain geändert, bitte bookmarken Sie unsere neue URL, um in Zukunft auf dem Laufenden zu bleiben.
Danke.
Diese Informationen ausblenden