MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Für Nano-Regelung kompatible Servomotoren, geeignet für den Einsatz in den verschiedensten Maschinen. HF-Serie (mittleres Massenträgheitsmoment) HF-KP-Serie (geringes Massenträgheitsmoment) LM-F-Serie (Linearservomotoren) TM-RB-Serie (Direktantriebs-Servomotoren)

HG-Serie

Hochgenauigkeits-, Hochgeschwindigkeits-Servomotoren mittlerer Trägheit Die Encoderauflösung wurde signifikant erhöht. Die Servomotoren sind mit besonders leichtgängigem Lauf und unerreichtem Beschleunigungsvermögen perfekt ausgelegt für Vorschubachsen in Werkzeugmaschinen.

HF-Serie (mittleres Massenträgheitsmoment)

Die Maschinengenauigkeit bei hohen Massenträgheitsmoment ist gewährleistet. Geeignet für Maschinen, die eine schnelle Beschleunigung erfordern.

HF-KP-Serie (geringes Massenträgheitsmoment)

Geeignet für eine Hilfsachse, die schnell positioniert werden muss

LM-F-Serie (Linearservomotoren)

Fortfall von Übertragungsmechanik, die Schlupf verursacht, ermöglicht sanften und leisen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten

TM-RB-Serie (Direktantriebs-Servomotoren)

Dieser Direktantriebsmotor mit hohem Drehmoment kombiniert mit einem hochverstärkenden Steuerungssystem sorgt für schnelle Beschleunigung und Positionierung und dadurch für einen sanfteren Betrieb.