MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Modernste Netzwerk- und Entwicklungs-Tools unterstützen Sie maßgeblich NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Servoauswahl

Durch Auswahl der Maschinenkonfiguration und Eingabe der Maschinenspezifikation können Sie die optimal zur Maschine passenden Servomotoren auswählen.

Screen-Design

Modernste Entwicklungs-Tools unterstützen Sie maßgeblich bei der Erstellung kundenspezifischer Anwendungen.

Trainingstools/Anwenderunterstützung

Der NC Trainer2 plus ist ein progressives Entwicklungstool, das die Bedienungsmenüs der Mitsubishi CNC – Steuerungen und deren Bearbeitungsprogramme simuliert. Setzen Sie dieses Tool zum Erlernen der CNC – Bedienung oder zur Prüfung von Bearbeitungsprogrammen ein.

NC-Parameter – Set up

Parameter der CNC - Steuerung und der Werkzeugmaschine können bequem über einen PC editiert werden.

Servo-Tuning

Servo-Parameter können durch das Messen und Analysieren der Maschinencharakteristika automatisch optimiert werden.

Datenübertragung

Wird ein Computer über Ethernet mit mehreren CNC-Steuerungen verbunden, können die CNC-Maschinendatensätze über den Windows Explorer eines PCs ausgeführt werden.

Fernüberwachung

Unter Nutzung des Unternehmensnetzwerks kann der Betriebsstatus der CNC-Maschinen von jedem beliebigem Ort aus überwacht werden.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Am PC kann der gleiche Bildschirminhalt wie an der CNC-Maschine angezeigt werden. Über den PC haben Sie somit den vollen Zugriff auf die CNC bei gleichem HMI (Human Machine Interface).