Produkte
CNC

High-End-Produktlinien der nächsten Generation.
MITSUBISHI bietet mit seiner CNC-Technik den Anwendern weltweit eine Produktqualität von höchstem Niveau, basierend auf den 3 Säulen "innovativste Steuerungstechnik", "höchste Qualität und Verfügbarkeit" und "beste Vernetzbarkeit".
M800-/M80-Serie
Umfassende Auswahl an Steuerungen, die neue Maßstäbe für CNC setzen.

C80-Serie
Diese revolutionäre CNC-Steuerung der nächsten Generation eröffnet eine neue Ära für Produktionslinien
durch Kompatibilität mit der MELSEC iQ-R Serie.

M800W-Serie
Eine komplett überarbeitete Produktpalette, die alles übertrifft, was es bisher im CNC-Bereich gegeben hat.

M700V-Serie
Die hochwertige Mitsubishi CNC der M700V-Serie ist mit fortschrittlicher kompletter Nano-Steuerung ausgestattet.

M70V-Serie
Die Mitsubishi CNC der M70V-Serie bildet weltweit den Standard und bietet hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit.

E70-Serie
Die unkomplizierte CNC-Serie E70 ist einfach zu bedienen und besonders kostengünstig.

C70-Serie
Die zur iQ Platform kompatible CNC der C70-Serie gehört zur hochmodernen Technologie von Mitsubishi.