Mitsubishi Electric News: MELFA Assista - der neue Cobot von Mitsubishi Electric - aktuelle WeKnow-Seminartermine – jetzt auf LinkedIn
Mitsubishi Electric News

Mitsubishi Electric News: MELFA Assista - der neue Cobot von Mitsubishi Electric - aktuelle WeKnow-Seminartermine – jetzt auf LinkedIn

Beim Versand dieses Newsletters am 30.06.2020 gab es leider technische Probleme. Von daher erlauben wir uns, ihn heute noch einmal an Sie zu verschicken.  

MELFA ASSISTA – Der neue Cobot mit Standards von Industrierobotern
MELFA RV-8CRL – Der Roboter für die kostenoptimierte Fertigung
Seminarreihe WeKnow – unser Wissen für Ihren Erfolg
DIE MELFA Roboter Familie – Ein Überblick
NC Designer – individuelle Bedienoberflächen für CNC Steuerungen
Weitere WeKnow-Seminare
Ab sofort auf LinkedIn



 

MELFA ASSISTA – Der neue Cobot mit Standards von Industrierobotern

 
 
Der neue kollaborative Roboter MELFA ASSISTA von Mitsubishi Electric wurde entwickelt, um mit menschlichen Bedienern ohne Schutzvorrichtungen oder Sicherheitszäunen zu arbeiten.
Der Cobot bietet maximale Sicherheit und Haltbarkeit in Kombination mit einfacher Bedienung und Programmierung. Diese erfolgt über ein auf seinem Arm eingebautes Tastenfeld. Die außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit von ±0,03 mm bei einer Nennlast von 5 kg und einem Reichweitenradius von 910 mm ist für einen Cobot einzigartig. Er ist extrem flexibel einsetzbar und kann bei Bedarf zwischen dem kollaborativen und kooperativen Modus wechseln. MELFA ASSISTA erfüllt alle relevanten Sicherheitsanforderungen (ISO 10218-1/ISO / TS 15066). Somit ist er in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar.
 



 

MELFA RV-8CRL – Der Roboter für die kostenoptimierte Fertigung

 
 
Diese Cost-Reduction-Serie bietet eine Standard Performance für kostenoptimierte Fertigungsaufgaben.

Das schlanke Leichtgewicht kann leicht in Anlagen integriert werden.Der neue Knickarmroboter bewegt als 6-Achs-Roboterlösung leicht eine Nutzlast von 8kg bei einer max. Reichweite von 931 mm.  IP65 ermöglicht die Installation bei Staub, Öl oder Nebel. Durch die Option MELFA SafePlus werden Funktionen, wie Begrenzung von Geschwindigkeit, Bewegungsradius/Drehmoment möglich und können über die Sicherheitseingänge aktiviert werden. Dank Plug&Play ist eine schnelle Inbetriebnahme und ein direkter Roboter-Start möglich. Mit der Robotersteuerung lässt sich eine Sicherheitslogik der Sicherheits-E/As ohne Einsatz einer Sicherheits SPS programmieren. 
 



 

Seminarreihe WeKnow – unser Wissen für Ihren Erfolg

 
 
Die nächsten Termine



 



 

DIE MELFA Roboter Familie – Ein Überblick

 
 

Donnerstag, 2.7.2020 – 11.00-11.30 Uhr

Die MELFA Roboter stehen für Geschwindigkeit, kompaktes Design und Präzision. Das Portfolio ist umfangreich und einzigartig. Wir bieten Knickarmroboter mit 6 Achsen 2-70 kg Traglasten, und SCARA-Roboter mit 4 Achsen 3-20 kg Traglasten für die Montage und Palettieraufgaben.
Unsere Roboter sind überall für intelligente Anwendungen nicht nur im High-Tech-Bereich einsetzbar. Und Ihre Kompatibilität mit unserer SPS und weiteren Automatisierungs- Produkten unglaublich flexibel.
In dieser Veranstaltung gehen wir auf die einzelnen Robotertypen, Ihre Vorteile und Einsatzbereiche ein.

Ihre Referenten: 

Michael Finke, Product Marketing Robotic – Kenneth Pauels, Automation Expert
 



 

NC Designer – individuelle Bedienoberflächen für CNC Steuerungen

 
 

Freitag, 17.7.2020 – 14.00-14.30 Uhr

Die Gestaltung einer eigener Oberflächen für CNC Steuerungen gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Mit dem NC Designer bieten wir die optimale Entwicklungsumgebung für die Erstellung kundenspezifischer Bildschirmseiten. Es stehen zwei Methoden zur Verfügung: das Interpreter System (Programmierung ohne C++) für die Erstellung von einfacheren Bildschirmseiten. Und das Compiler System (Programmierung mit C++) für Bildschirmseiten für komplexere Anwendungen.
Wir zeigen Ihnen die Erstellung eigener Oberflächen mit dem NC Designer, und das Schritt für Schritt.

Ihr Referent: 

Benjamin Buzga, CNC Sales & Business Development Manager
Zur Anmeldung
 



 

Weitere WeKnow-Seminare

 
Wir ergänzen regelmäßig unser Seminar Angebot.  
Schauen Sie doch einfach regelmäßig mal auf unserer Online-Seminar Seite vorbei. Es lohnt sich.

 



 

Ab sofort auf LinkedIn

 
 
Unser Firmenkanal für die Industrie Automation für den deutschsprachigen Raum geht ON! 
Seien Sie von der ersten Minute mit dabei. Lassen Sie sich aktuell und zeitnah über alle Neuigkeiten und Termine der rund um Automatisierungthemen von Mitsubishi Electric und mehr informieren. Wir freuen uns auf Ihr Häckchen und den Klick auf den "Folgen" Button! 
 



 
 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V., German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - info@mitsubishi-automation.com
 
 
LinkedIn YouTube