Mitsubishi Newsletter
Mitsubishi Electric News: GOT2000 Rugged – Revolutionäre Verpackungslösung – Roboterlösungen in der Praxis


Produkte
 
GOT2000 Rugged: für extreme Bedingungen
 
Mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +65°C und Schutzarten bis IP67F/IP66F erfüllt das Bedienterminal GOT2507T-WTSD von Mitsubishi Electric die Anforderungen rauer und anspruchsvoller Anwendungen. Für das Abwaschen mit Hochdruckwasser oder den Einsatz in Stromgeräten, die sich typischerweise im Freien befinden, sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich. Dadurch ist es perfekt geeignet für die Energie- oder Lebensmittelbranche sowie für den Maschinenbau.

 
 
Die neue Roboter-Generation: Intelligent, flexibel, sicher
 
Mit der Globalisierung und den immer vielfältigeren Verbraucherbedürfnissen auf dem Markt steht der Fertigungsindustrie eine Zeit des Umbruchs bevor. Es reicht nicht mehr aus, dass Industrieroboter nur eine einzige Aufgabe erfüllen. Die Industrie verlangt heute Roboter mit großer Kapazität und Flexibilität, um anspruchsvollere Aufgaben problemlos zu übernehmen. Die MELFA FR-Serie bietet intelligente Lösungen, die einen einfacheren Ansatz für eine fortschrittliche und flexible Produktion bieten. Diese Roboter können alle Ihre Automatisierungsanforderungen erfüllen - und sie können sogar Kaffee zubereiten.

 

Aus der Praxis
 
Riverside Medical Packaging: eine revolutionäre und platzsparende Gesamtlösung
 
Für ihre revolutionäre Thermoform-Anlage Shawpak hat Mitsubishi Electric dem Verpackungshersteller Riverside Medical Packaging eine sehr kompakte und integrierte Steuerungslösung geliefert. Basierend auf einer winzigen SPS der L-Serie ist diese mit Servosteuerungs- und Sicherheitsmodulen, HMIs und einem optionalen MELFA-Knickarmroboter ausgestattet. Das Ergebnis ist eine besonders platzsparende Lösung, die auf einer Fläche von nur 2 Metern eine Verpackungslinie von bis zu 20 Metern bearbeiten kann.

 
 
PCE Automation: Roboterpaket zur Herstellung von blasgeformten Kunststoffbehältern
 
Eine Kombination aus Roboter, SPS und HMI von Mitsubishi Electric bietet dem britischen Unternehmen PCE Automation eine ideale Lösung für sein neuestes Entnahmesystem für Spritzstreckblasmaschinen aus Kunststoff. PCE Automation entwickelte die Roboterzelle MK5, um die Produktivität der Herstellung von blasgeformten Kunststoffbehältern zu verbessern. Das Roboterpaket von Mitsubishi Electric integriert den Sechsachser mit SPS und HMI. Dies führt nicht nur zu einem flexiblen System, sondern ermöglicht auch eine sehr kompakte Bauweise des MK5.

 

Hinter den Kulissen
 
Werfen Sie einen Blick in unsere CNC-Servicestelle
 
Mitsubishi Electric CNC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Steuerungssystemen, Antrieben und Motoren für industrielle CNC-Maschinen. In unserem Support-Center im europäischen Headquarter in Ratingen wird den Kunden das volle Repertoire an Unterstützung geboten. Eine besondere Herausforderung: gerade zugunsten möglichst kurzer Maschinenausfallzeiten beim Kunden muss es hier bei der Reparatur oft schnell gehen.

 



Mitsubishi Electric Europe B.V. , German Branch
Factory Automation, European Business Group
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - Fax: +49-2102-486-7780
Verantwortlich für den Inhalt und Redaktion: Silvia von Dahlen, info@mitsubishi-automation.de

Mymitsubishi-Profil aktualisieren Newsletter abbestellen