Hauptinhalt

  • Home
  • Aktuelles
  • Technologie mit Weitblick – mehr Effizienz durch vorausschauende Wartung
  • Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Technologie mit Weitblick – mehr Effizienz durch vorausschauende Wartung

Um den stetig steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, müssen Produzenten die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen erhöhen und ungeplante Stillstandzeiten vermeiden. Dazu müssen Fehlerquellen bereits vor ihrem Auftreten identifiziert werden. Gemeinsam mit unserem e-F@ctory Partner FAG Schaeffler haben wir hier diese individuelle aber trotzdem standardisierte Lösung entwickelt.

Das Ganze sehen

Mitsubishi Electric bietet die Möglichkeit mit seinen vorgefertigten Smart Condition Monitoring Kits als leistungsstarke Komplettlösung zur einfachen Integration in vorhandene Applikationen. Im Vergleich zu herkömmlichen Überwachungskonzepten analysiert das modulare Plug&Play-System dabei nicht nur klassische Maschinendaten wie Temperatur, sondern auch schwingungsabhängige Parameter.

Tyipsche Anwendungsgebiete für die Kits sind Pumpen, Kompressoren, Lüfter, Förderbänder, aber auch Be- und Verarbeitungsanlagen aus den unterschiedlichen Branchen.

Hierfür bieten wir 3 verschiedene Kits an

-SCM Kit DRIVES für den unteren Leistungsbereich mit der Einbindung bis zu 2 Sensoren
-SCM Kit COMPACT für bis zu 6 Sensoren
-SCM Kit MODULARE für bis zu 14 Sensoren und mehr

Skalierbare Lösungen für jeden Anspruch

Sie möchten ein Wälzlager überwachen, für das sie nur einen Sensor benötigen oder eine ganze Anlage? Kein Problem mit den vorgefertigten, skalierbaren, flexible erweiterbaren und leicht zu bedienenden Plug-and-Play Smart-Condition-Monitoring (SCM) Kits von Mitsubishi Electric.


Das Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES (SCM Kit-DRIVES)

Mit dem SCM Kit-DRIVES wird eine vorgefertigte ganzheitliche Condition Monitoring Lösung zur permanenten Installation und Integration in vorhandene Applikationen angeboten.

Die Kombination aus den 3 leistungsstarken Einzelbausteinen Frequenzumrichter, Bedienanzeige und einem vorkonfektionierten Schwingungssensor macht dies möglich.

Der im Paket enthaltene Frequenzumrichter ist ihr Joker für alle Antriebsaufgaben.

Das System kann auf bis zu zwei Sensoren erweitert werden.

Die Inbetriebnahme erfolgt einfach über Plug&Play mittels Bedienanzeige, auch ohne Expertenwissen im Bereich Condition Monitoring.

Ihre Vorteile auf einem Blick

  • Easy to use: Einfache und intuitive Bedienbarkeit – Direkte Zustandsüberwachung am Umrichter selbst – Klartextanzeige – Skalierbarkeit
  • Plug and Play: Schnelle Inbetriebnahme – Flexible Integrierbarkeit in bestehende Anlagen – Reduzierte Anlernzeit
  • Optimiert für Industrie 4.0: Intelligente Real-Time-Überwachung klassischer und schwingungsbasierter Parameter – Warnmeldung bis 1 Jahr im Voraus – Langzeitdatenerfassung
  • All in one: Durchgängiges System – Keine Zusatzsoftware – 3 Jahre Gewährleistung und Komplettservice

Unser Angebot für Sie:

Stellen Sie sich Ihr perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes SCM Kit-DRIVES zusammen.

Sollten Sie hierbei Hilfe benötigen, zögern Sie sich, uns zu kontaktieren.

Wählen Sie jetzt Ihr SCM Kit-DRIVES

Die komplette SCM kit-DRIVES Broschüre

Alles Vorteile und Paketangebote für Sie zusammengefasst in unserem Flyer zum Downloaden

Der komplette Flyer zum Download


Das Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT(SCM Kit-1 COMPACT)

Mit dem Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT(SCM Kit-1 COMPACT) wird eine vorgefertigte ganzheitliche Condition Monitoring Lösung zur permanenten Installation und Integration in vorhandene Applikationen angeboten.

Es besteht aus einem Schaltschrank mit Sensor-Controller, Bedienanzeige und einem vorkonfektionierten Schwingungssensor. Das System kann auf bis zu sechs Sensoren erweitert werden. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach über Plug&Play mittels Bedienanzeige, auch ohne Expertenwissen im Bereich Condition Monitoring.

Die im Paket enthaltene Steuerung ist ihr Joker für alle Steuerungsaufgaben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Klartext-Alarmmeldungen mit Wartungsvorschlägen und Status-/Diagnoseanzeige
  • Planbare Wartung durch frühzeitige Fehlererkennung – Monate im Voraus
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug&Play
  • Integration in vorhandene Applikationen
  • Skalierbar von einem bis zu sechs Sensoren
  • Industrie 4.0-Unterstützung mit bidirektionalem durchgängigem Datenhandling

Das SCM kit-COMPACT Einsteigerset

Alle Vorteile für Sie zusammengefasst in unserem Flyer zum Downloaden


Das Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL (SCM Kit-1 MODULAR XL)

Mit dem Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL (SCM Kit-1 MODULAR XL) wird eine vorgefertigte ganzheitliche Condition Monitoring Lösung zur permanenten Installation und Integration in vorhandene Applikationen angeboten, zur Realisierung einer zustandsorientierte und vorausschauende Wartung.

Es besteht aus einem Schaltschrank mit Sensor-Controller, Bedienanzeige und einem vorkonfektionierten Schwingungssensor. Das System kann auf bis zu vierzehn Sensoren erweitert werden und diese werden über nur ein Kabel für Spannung und Kommunikation über PoE (Power over Ethernet) angeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach über Plug&Play mittels Bedienanzeige, auch ohne Expertenwissen im Bereich Condition Monitoring.

Das Paket ist ihr Nachrüst-Joker für eine planbare Wartung zur Vermeidung von ungeplanten Stillständen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Klartext-Alarmmeldungen mit Wartungsvorschlägen, Zeitstempel und Status-/Diagnoseanzeige
  • Planbare Wartung durch frühzeitige Fehlererkennung – Monate im Voraus
  • Erweiterte Schwingungsdiagnostik mir Ursachenerkennung
  • Installationskosten Reduzierung durch PoE- Sensoranschlusskabel
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug&Play
  • Integration in vorhandene Applikationen und Kommunikationsnetzwerke
  • Skalierbar von einem bis zu vierzehn Sensoren
  • Remote Visualisierung über VNC-Server Unterstützung im lokalen Netz oder extern über Router
  • Industrie 4.0-Unterstützung mit bidirektionalem durchgängigem Datenhandling

e-F@ctory – was bedeutet das eigentlich?

Das Mitsubishi Electric‘s e-F@ctory-Konzept verwendet sowohl FA- als auch IT-Technologien, um die Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Wartung zu senken. Das Ziel ist eine Fertigung, die ihrer Zeit immer einen Schritt voraus ist; unterstützt von den Partnern der e-F@ctory Alliance mit Software, Geräten und Systemintegration, die eine optimale e-F@ctory-Architektur erschaffen, um die Wünsche und Investmentpläne der Endanwender zu erfüllen.


Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Bitte geben Sie den Text auf dem Bild in das Feld darunter ein. Falls Sie das Bild nicht lesen können, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren".

Sicherheitscode Aktualisieren

Zurück

Nach oben