Suchen

Hauptinhalt

  • Home
  • Wenn's drauf ankommt: der neue Frequenzumrichter mit IP55-Schutzklasse
  • Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Wenn's drauf ankommt: der neue Frequenzumrichter mit IP55-Schutzklasse

Donnerwetter! Mit dem FR-A846 Frequenzumrichter präsentiert Mitsubishi Electric ein Konzept für dezentrale Anwendungen in rauer Umgebung ganz ohne Schaltschrank. Der robuste Inverter mit der Schutzklasse IP55 schreit nach Herausforderungen. Ob kalt, nass, dreckig oder staubig – wenn’s drauf ankommt, ist der FR-A846 perfekt geeignet für anspruchsvolle Applikationen z. B. aus den Bereichen HKL, Wasserwirtschaft, Pumpen und Absauganlagen sowie Gebläsen/Ventilatoren.

Besonders geeignet für HKL, Kreisel-, Brunnen-, Druckerhöhung-, Grundwasserpumpen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft, Hydraulikanlagen, Gebläse, Ventilatoren, Absauganlagen, Kompressoren

Unsere Lösungen – Ihre Vorteile

  • Schutzklasse: IP55 (IEC 60529 Kategorie1), UL type12 (UL50)
  • Kostenersparnis durch schaltschranklose, direkte Montage
  • Hauptschalter-Variante als Option
  • Standardmäßig schutzlackierte Platinen IEC60721-3-3 3C2
  • Standardmäßig mit eingebautem EMV-Filter zur Einhaltung der 61800-3 1te Umgebung (C2)
  • Standardmäßig mit DC-Drossel zur Reduzierung der Netzrückwirkungen nach EN61800-3-12
  • Bedienerfreundliche Klartextanzeige und Inbetriebnahme in 8 Sprachen
  • Leistungsbereich: 0,75 – 132/160 kW (ND/LD)
  • Ein-/Ausgangsspannung: 3 x 380 – 500 V

Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Bitte geben Sie den Text auf dem Bild in das Feld darunter ein. Falls Sie das Bild nicht lesen können, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren".

Sicherheitscode Aktualisieren

Zurück

Nach oben