• Home
  • 600 Spritzen pro Minute – Spritzenhandling auf höchstem Niveau
  • Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

600 Spritzen pro Minute – Spritzenhandling auf höchstem Niveau

1 MRT-Zelle +
600 Spritzen/Minute =
Denesting auf Spitzenniveau

Gemeinsam mit unserem Partner und Spezialist für Pharma-Technik Robotronic AG haben wir diese einzigartige vollautomatisierte MRT-PSD Zelle für Spritzenhanding auf höchstem Niveau entwickelt.

Ihre Vorteile

Das Multitalent MRT-PSD ist eine vollautomatisierte Roboterapplikation von Mitsubishi Electric, integriert in eine flexible MRT-Zelle von der Robotronic AG und auf dem Weltmarkt einzigartig. MRT bedeutet Modulare Roboter Technologie.

Diese bietet eine langfristige Investitionssicherheit, da die Roboterzellen jederzeit für andere Applikationen ohne großen Aufwand umgebaut werden können.

  • Output von bis zu 600 SPRITZEN PRO MINUTE
  • GERINGE STANDFLÄCHE von nur 1.000 x 1.300 mm
  • Magazinkapazität von bis zu 20 TUBS
  • Renester- oder Denesterfunktion
  • Einzeltransport ohne Glaskontakt – in Option
  • Schneller Formatwechsel durch Wechselgreifer-System
  • Produktzuführung von allen Seiten
  • Dokumentation nach NEUSTEM GMP STANDARD - CFR 21 Part 11
  • Webbasierter Zugriff für höhere Maschinenverfügbarkeit
  • cGMP gerechte Bauweise mit exzellenter Zugänglichkeit

MRT-die passende Lösung für Ihren Produktionsprozess


Bei dem MRT-Konzept handelt es sich um ein schnelles, effizientes und flexibles Baukastensystem, welches sich nicht nur in der Pharmaindustrie, sondern auch für die Lebensmittelindustrie, den Kosmetikbereich und vieles mehr eignet.

Entdecken Sie in unserem Flyer, wie sie mit dem MRT-Baukastensystem Ihre Applikationen schneller realisieren können.

Detailierte technische Informationen und ein Video der Zelle finden Sie ebenfalls auf der u.g. Internetseite von Robotronic

KontaktBitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

  
Kombination aus Buchstaben und Ziffern Aktualisieren

Zurück