Factory Automation
Produkte und Lösungen
Lösungen
Produkte
- 2020-11-24
- Zwei neue TSN-netzwerkfähige Servosysteme zur SPS Connect Mit seiner neuesten Melservo MR-J5 Baureihe bringt Mitsubishi Electric TSN-kompatible Servoregler für die moderne Produktion auf den Markt. Die leistungsfähige MR-J5-Serie bietet hohe Leistung und integrierte KI-Funktionen. Der Servoverstärker Melservo MR-JET hingegen glänzt mit platzsparender Verdrahtung und erfüllt grundlegende Funktionen auf hohem Niveau. Beide Systeme sind EtherCAT fähig.
- 2020-11-25
- Edge-Computing ist der Schlüssel zur IT/OT-Integration Die digitale Transformation der Industrie hat der Verbindung der operativen Betriebsebene mit der übergeordneten Informationstechnologie der Unternehmensebene neuen Schwung verliehen. Um das Potenzial der Digitalisierung voll auszuschöpfen, bedarf es jedoch mehr als nur einer Netzwerkverbindung zwischen diesen beiden Ebenen. Das Zauberwort heißt Edge Computing.
- 2020-11-25
- CoBots und die Kollisionsvermeidung Installationen mit kooperativen Robotern sind reproduzierbar und zuverlässig. Sie schaffen eine Umgebung, in der Menschen und Roboter sicher Seite an Seite zusammenarbeiten können. Und bieten Lösungen zur Produktivitätssteigerung, zeigen aber auch Grenzen in Bezug auf Flexibilität und Perfektion auf. Jüngste Entwicklungen bei kollaborativen Robotern und ihren Steuerungstechnologien dürften ...
- 2020-11-25
- Produktion im Zeiten der neuen Normalität Soziale Distanz, Schutz der Mitarbeiter, Wiederinbetriebnahme von Betrieben und Maschinen, Auftragsabarbeiten und Aufholen von Lücken in der Lieferkette. Genau wie die Gesellschaft als Ganzes sehen sich auch die Hersteller mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert, die es vorher noch nicht gab. Und das situationsbedingt meist mit reduzierten Budgets. Wie ist Ihr Weg in der „neuen Norm“?
- 2020-11-10
- Innovation pur: Neue Frequenzumrichter Klasse mit integrierter Korrosionserkennung Endlich ist es soweit. Die nächste Generation der bewährten FR-E Serie steht in den Startlöchern. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bietet der FR-E800 mit seiner Korrosionserkennungsfunktion– als Standard integriert. Aber nicht nur das macht ihn so besonders. Mitsubishi Electric hat mit der FR-E Serie eine hochflexible, kompakte Umrichter Serie mit allen gängigen Netzwerken, einschließlich TSN.
- 2021-01-21
- Besuchen Sie uns auf unserem virtuellen Messestand Mal wieder Messeluft schnuppern? Dann klicken Sie vorbei, auf unseren virtuellen Messestand.
- 2020-07-28
- Mitsubishi Electric auf LinkedIn Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen uns auf unserem Firmenkanal!
- 2020-07-10
- Trend Themen Immer wieder bringen wir Sonderlösungen, die Sie in Ihrer Arbeit unterstützen können. Zum Beispiel vorausschauende Wartung, offene Netzwerklösungen, Roboter Einsteigersets, smarte Lösungen für die Robotik, pfiffige automatisierte Handarbeitsplätze nach dem Poka Yoke Prinzip: hier finden Sie gebündelt auf einer Seite unsere akutellenTrendthemen!
- 2020-06-28
- WeKnow – Unser Wissen für Ihren Erfolg Unsere online Seminarreihe WeKnow bietet Ihnen eine Vielzahl an spannenden Themen. Ob Cyber Security, KI im Maschinenbau, Antriebstechnik, Überblicke über das Produktportfolio. Die Auswahl ist groß und wird regelmäßig aktualisiert.
- 2020-05-24
- 6 Modelle aus 2 Standard Umrichtern Intelligence meets Power. Dank Body & Brain Baukastensystem bis zu 6 verschiedene Modelle mit sofortiger Verfügbarkeit auf Basis der Standard Frequenzumrichter Serien FR-A840 und FR-F840.