• Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

Produkte und Lösungen

Lösungen

Produkte

2018-08-06Mitsubishi Electric erwirbt ASTES4 SA in der Schweiz - Der strategische Kauf des Herstellers automatischer Blechsortieranlagen ASTES4 SA stärkt Mitsubishi Electrics weltweites Geschäft mit Laserbearbeitungsmaschinen. Das Schweizer Unternehmen ASTES4 SA (ASTES4) entwickelt, produziert und vertreibt patentierte automatische Sortierlösungen für Laser-Blechbearbeitungsmaschinen...Mehr
2018-07-17CC-Link IE Field Basic für aktive Vernetzung im IIoT - Das offene Industrial-Ethernet-Protokoll CC-Link IE unterstützt Gigabit-Datenraten. Das jüngste Mitglied dieser Netzwerkfamilie, CC-Link IE Field Basic, ermöglicht die Anbindung von Automatisierungskomponenten über den 100-MBit-Ethernet-Port ohne Hardware-Modifikationen. Mit kompatiblen Produkten und Lösungen erschließt Mitsubishi Electric die Vorteile der Vernetzung auch für ... Mehr
2018-07-17Miitsubishi Electric und CC-Link IE Field Basic fördern die aktive Vernetzung im IIoT - Das offene Industrial-Ethernet-Protokoll CC-Link IE unterstützt Gigabit-Datenraten. Das jüngste Mitglied dieser Netzwerkfamilie, CC-Link IE Field Basic, ermöglicht die Anbindung von Automatisierungskomponenten über den 100-MBit-Ethernet-Port ohne Hardware-Modifikationen. Mit kompatiblen Produkten und Lösungen erschließt ...Mehr
2018-06-22Robotik als Schlüsselprodukt für die Digitalisierung - Angetrieben von den Marktansprüchen an Produktneuerungen und -vielfalt schreitet die digitale Transformation in großen Schritten voran. Nachdem Roboter mittlerweile Aufgaben ausführen können, die bislang als nicht automatisierbar galten, kommt ihnen – vernetzt und voll in die Produktion integriert – eine Schlüsselrolle in der Digitalisierung zu.Mehr
2018-06-28Mitsubishi Electric bringt neue Sicherheits-SPS auf den Markt - Das SPS-Redundanzpaar MELSEC iQ-R erfüllt gemäß Zertifizierung durch den TÜV Rheinland® Sicherheitsstufe 2 (Safety Integrity Level 2, SIL 2) nach IEC 61508. Mehr
2018-08-07Ein leistungsstarkes Gesamtsystem – Unsere Servo-Systeme sorgen für höchste Geschwindigkeit und gleichzeitig absolute Genauigkeit in der Antriebssteuerung. Die Module können dabei exakt auf die Systemanforderungen angepasst werden.Steuerungen
2018-08-03Mit e-F@ctory auf die nächste Stufe der digitalen Transformation – Die e-F@ctory Lösung umfasst bei Mitsubishi Electric alle Maßnahmen zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen und begleitet Unternehmen auf Ihrem Weg zu Industry 4.0.Schauen Sie sich die e-F@ctory-Fabrik in Aktion an
2018-08-02Immer gut informiert – Mit dem neuen Katalogservice von Mitsubishi Electric bleiben Sie immer up to date! Melden Sie sich kostenlos an und erhalten immer die neusten Kataloge zu unseren Produktserien.Aboservice
2018-07-31Neue autonome AGV Entwicklung für mehr Produktivität – Zusammen mit dem britischen Maschinen- und Anlagenbauer Mirage und der Robotik sowie Steuerungstechnik von Mitsubishi Electric haben wir die ultimative Lösung für mehr Flexibilität und Produktivität entwickelt.Mehr Details erfahren Sie in unserem kurzen YouTube Video
2018-07-26Innovative Lösungen für die Verpackungsindustrie – Mitsubishi Electric ist weltweit führender Anbieter von Automationsprodukten und -lösungen. Wir bieten eine große Bandbreite an qualitativ hochwertigen Produkten - auch für andere industrielle Bereiche.Verpackung
Anfragen
Kontakt
Wissenspool
Hilfe

Neue MAPS Version – MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) ist eine Komplettlösung für intelligente Meldesysteme.
Mehr Informationen

Zukunftsweisende Digitalisierung – Mitsubishi Electric steht an der Spitze der Digitalisierung von Produktions-prozessen.
Mehr Informationen

Kontakt Image Sensoren – Höchste Bildqualität mit geringstem Aufwand
CIS