Factory Automation
Produkte und Lösungen
Lösungen
Produkte
- 2019-11-27
- Einer für alle: Servo MR J4 mit Multinetzwerkschnittstelle „Servo Open Network“ heißt das Multi-Network-Interface der MR J4- Servoverstärkerserie von Mitsubishi Electric. Hiermit verfügt die kompakte, anwenderfreundliche Antriebslösung über Schnittstellen zu allen weltweit relevanten Motion-Control-Systemen.
- 2019-11-27
- Neuer Knickarmroboter für Medium-Level-Applikationen Mitsubishi Electric bedient den Bereich der gering bis mittel komplexen Anwendungen bislang mit den SCARA-Robotern der Serie RH-CH. Jetzt vervollständigt der Automatisierungsspezialist sein Angebot für Robotikeinsteiger und kostenbewusste Anwender mit dem Knickarmmodell RV-8CRL, das auf der SPS 2019 erstmals in Europa gezeigt wird.
- 2019-11-27
- Außen klein, innen groß – Die ultra-kompakte FX5UC Mitsubishi Electric präsentiert seine bisher kleinste und leistungsfähigste Kompakt-SPS, die MELSEC FX5UC-Serie. Die extrem kompakte Baugröße hilft Maschinenbauern und Herstellern, erweiterte Funktionalität auf minimalen Raum zu packen – und gleichzeitig Web-Zugang und Netzwerkanbindungen zu bieten, die von den neuesten Smart Factory-Anwendungen gefordert werden.
- 2019-11-27
- Zusammenführung von OT- und IT-Infrastruktur in der Fertigung Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen, die sich heute im Digitalisierungsprozess befinden, ist die Anbindung der Operational Technology (OT) der Produktionsumgebung an die IT-Infrastruktur. Vom Maschinenbau über Anlagenvisualisierung bis hin zur Automatisierung, Vernetzung, Robotik und ..
- 2019-11-27
- Mit dem neuen MELIPC-Edge-Computing zur Smart Factory Unternehmen, deren Ziel die Anbindung der Operational Technology (OT) ihrer Produktionsumgebung an ihre IT-Systeme ist, steht nun eine neue Option von Mitsubishi Electric zur Verfügung. Die Edge-Computing-Lösung MELIPC erschließt Optimierungspotenziale durch präventive Zustandsüberwachung (Predictive Maintenance) oder Qualitätssicherung mit Datenauswertung in Echtzeit und umgehender ...
- 2019-12-05
- Brain & Body Intelligence meets Power, das Body&Brain Baukastensystem mit sofortiger Verfügbarkeit der Frequenzumrichter Serien FR-A840 und FR-F840.
- 2019-10-25
- Besuchen Sie uns auf der sps 2019 Das sind unsere Themen: Vorausschauende & vorbeugende Instandhaltung, Integration & Netzwerke, Kosteneffiziente & kompakte Lösungen, Leistungs- und Qualitätslösungen, Datenerhebung & Analytik. Hierfür zeigen wir Ihnen Ansätze und Lösungen, gemeinsam mit unseren Kompetenzpartnern Rehm Thermal Systems GmbH, JAM Automation GmbH, realtime robotics und Elabo GmbH. Gerne diskutieren wir aus unserem Stand Halle 7 Stand 391 Ihre Möglichkeiten.
- 2019-10-10
- Katalog- und Serviceübersicht Alles auf einer Seite: Family Produkt Kataloge, e-Manual, e-Shop, Trainings uvm.
- 2019-09-09
- Force Sensor für MELFA Roboter Ab sofort ist der Kraftsensor für den CR750/751 und den CR800 Controller verfügbar. Dieser kann bei den MELFA Roboterserien RV-FR und RH-FR eingesetzt werden. Der Kraftsensor hat Funktionen, die Abläufe und Arbeitsschritte deutlich vereinfachen können. Anhand voreingestellter Werte reguliert er die Kraft, mit der der Roboterarm mit seiner Umgebung interagiert.
- 2019-08-26
- Neue Funktionalitäten der 800er-Serie Mit neuen Geräten für zusätzliche Spannungs- und Leistungsbereiche erweitert Mitsubishi Electric nun auch sein Angebot im Bereich Large Capacity Inverter (LCI) ab 75kW, insbesondere mit der 800er-Serie für Niederspannung.