Suchen

Hauptinhalt

  • Home
  • Ein zuverlässiger Produktionshelfer – Das RH-CH Team
  • Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Ein zuverlässiger Produktionshelfer – Das RH-CH Team

Leistung und Flexibilität, die rundum begeistern

Die SCARA Roboter der RH-CH Serie sind für Arbeiten mit bis zu 6 kg Tragkraft und 700 mm Aktionsradius bereits serienmäßig mit vielen Funktionen für Handling, Pick & Place, Sortieren und Palettieren ausgestattet. Hinzu kommen beeindruckende Zykluszeiten, die Präzision von ± 0,01 mm, viele Schnittstellen und natürlich die unglaubliche Flexibilität der RH-CH SCARA Roboter. Das Fachpublikum ist begeistert – und in Zukunft sind es garantiert auch Sie.

Einsteigerpaket RH-3CH*

Einsteigerpaket RH-6CH*

Einsteigerpaket RH-6CH-Range*

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt. Solange der Vorrat reicht. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bestellungen ab sofort möglich. Eine Bestellung pro Kunde.

Unsere Vorteile auf einem Blick:

  • 360° Top-Performance mit bis zu 6 kg für Palettieren, Sortieren und Montieren
  • Einfache Inbetriebnahme durch R57TB Teaching-Box mit Touchscreen und intuitiver RT ToolBox3 Software mit Simulation
  • Extrem zuverlässige und wartungsarme Technik aus der Oberklasse
  • Perfekte Kommunikation und Steuerung durch viele serienmäßige Schnittstellen
  • Neueste Mitsubishi Electric Servomotoren für noch mehr Leistung
  • Ein-/Ausgangskarte für 32 externe Ein- und Ausgänge inklusive

Die CH-Serie in der Industrie

Verpacken mit Geschick

Sortieren und gleichzeitiges Prüfen und Markieren – maximale
Flexibilität auf kompaktem Raum.

Bestücken mit Feingefühl

Kräfte- und Momentenüberwachung für Palettieren und
Einlegen von Bauteilen unterschiedlichster Größen.

Qualität erzeugt Qualität

Extrem hohe Wiederholgenauigkeit und stetige Reproduzierbarkeit
sichern höchste Produktstandards.

Kontinuität schafft Produktivität

3-Schicht-Betrieb mit einem Minimum an Wartung für maximale
Laufzeit garantiert höchste Wirtschaftlichkeit.

Wertigkeit durch Prüfung

Qualitätskontrolle am laufenden Band – In-Line-Prüfung
durch Förderbandverfolgung und Kamerasysteme als Standard
integriert.

Flyer zum RH-CH Starter-Set

Alle Details zu unserem RH-CH Starter-Set finden Sie hier zum Download


Mehr zur Roboterfamilie von Mitsubishi Electric

Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Bitte geben Sie den Text auf dem Bild in das Feld darunter ein. Falls Sie das Bild nicht lesen können, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren".

Sicherheitscode Aktualisieren

Zurück

Nach oben