Suchen

Hauptinhalt

  • Home
  • Zuverlässiger Produktionshelfer – Das Team der CR-Serie
  • Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Zuverlässiger Produktionshelfer – Das Team der CR-Serie

SCARA Roboter Einsteigerpaket RH-CRH RTToolbox Controller Software

Digitalisieren und flexibilisieren Sie Ihr Unternehmen

Unsere neuen Standard MELFA Robotern ermöglichen eine reibungslose Umstellung Ihrer Produktion in kürzester Zeit. Monotone und einseitig anstrengende Arbeiten können problemlos von den Robotern übernommen werden und entlasten Ihre Mitarbeiter. So schaffen Sie Kapazitäten für Innovationen, und das zu einem unschlagbaren Preis.

Künstliche Intelligenz und die Industrie 4.0

Ob vorausschauende Wartung oder Bildverarbeitung mit KI. Diese integrierten Funktionen können Ihre ganze Bandbreite nur mit einer anständigen Anbindung und Vernetzung entfalten. Binden Sie Ihre Produktion und Roboter über industrielle Netzwerke in Ihre IT-Systemstruktur an. Auch hierbei können wir Ihnen mit unserem Knowhow zur Seite stehen und beraten.

Leistung und Flexibilität, die rundum begeistern

Die SCARA Roboter der RH-CRH Serie sind für Arbeiten mit bis zu 6 kg Tragkraft und 700 mm Aktionsradius bereits serienmäßig mit vielen Funktionen für Handling, Pick & Place, Sortieren und Palettieren ausgestattet.
Hinzu kommen beeindruckende Zykluszeiten, die Präzision von ± 0,01 mm, viele Schnittstellen und natürlich die unglaubliche Flexibilität der CR-Industrieroboter Serie. Noch mehr Flexibilität bieten die Freiheitsgrade des Knickarmroboters RV-8CRL.
Das Fachpublikum ist begeistert – und in Zukunft sind es garantiert auch Sie.

Einsteigerpaket RH-3CR

Einsteigerpaket RH-6CR


Einsteigerpaket RH-6CR-Range

Einsteigerpaket RV-8CR

Haben Sie Fragen zum Set? Schreiben Sie uns an! Nutzen Sie hierfür das Kontaktformular unten.

*Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt. Solange der Vorrat reicht. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bestellungen ab sofort möglich. Eine Bestellung pro Kunde.
*Erweiterte Education Packages auf Anfrage auch mit unserem kollaborativem Roboter MELFA ASSISTA.

Unsere Vorteile auf einem Blick:

  • 360° Top-Performance mit bis zu 8kg für Palettieren, Sortieren, Kleben, Fügen, Schrauben, Montieren, Bestücken, Beladen, Entladen, sein sie Flexibel
  • Einfache Inbetriebnahme durch R56TB Teaching-Box mit Touchscreen und intuitiver RT ToolBox3 Software mit Simulation
  • Extrem zuverlässige und wartungsarme Technik aus der Oberklasse
  • Perfekte Kommunikation und Steuerung durch viele serienmäßige Schnittstellen
  • Neueste Mitsubishi Electric Servomotoren für noch mehr Leistung
  • Ein-/Ausgangskarte für 32 externe Ein- und Ausgänge inklusive
  • Einstiegstraining inklusive

Die CR-Serie in der Industrie

Verpacken mit Geschick

Sortieren und gleichzeitiges Prüfen und Markieren – maximale
Flexibilität auf kompaktem Raum.

Bestücken mit Feingefühl

Kräfte- und Momentenüberwachung für Palettieren und
Einlegen von Bauteilen unterschiedlichster Größen.

Qualität erzeugt Qualität

Extrem hohe Wiederholgenauigkeit und stetige Reproduzierbarkeit
sichern höchste Produktstandards.

Kontinuität schafft Produktivität

3-Schicht-Betrieb mit einem Minimum an Wartung für maximale
Laufzeit garantiert höchste Wirtschaftlichkeit.

Wertigkeit durch Prüfung

Qualitätskontrolle am laufenden Band – In-Line-Prüfung
durch Förderbandverfolgung und Kamerasysteme als Standard
integriert.

Weitere Informationen und Kontaktformular

Weiter Informationen, Dokumentation, CAD-Files, Videos etc. zu unserem kompletten Roboter-Portfolio finden Sie auf unserer Roboter-Homepage.

Mehr zur Roboterfamilie von Mitsubishi Electric

Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Bitte geben Sie den Text auf dem Bild in das Feld darunter ein. Falls Sie das Bild nicht lesen können, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren".

Sicherheitscode Aktualisieren

Zurück

Nach oben