Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie
6 Modelle aus Standard Umrichter dank Plug & Play
Sofort 6 verschiedene Frequenzumrichter Varianten dank Plug & Play ab Lager. Mithilfe des Body & Brain Kits werden Standard Umrichter der FR-A/F800-Serie einfach, schnell und preiswert modifizierbar. In weniger als 3 Minuten wird durch die Montage des Brains (Steuerplatine) in den Body (Leistungsendstufe) ein Endgerät mit vier verschiedenen Modellen. Per Plug & Play verbindet sich automatisch die Intelligenz mit der Leistungsendstufe.
Plug & Play Frequenzumrichter
Power meets Intelligence – Das Brain & Body System ist extrem flexible und schnell verfügbar. Ein Umrichter Body am Lager heißt für Sie via Plug & Play vier mögliche Varianten mit Ethernet, CC‑Link IE Field Basic oder Modbus TCP/IP-Anbindung sowie weitere Varianten zusätzlich für R2R (Wicklerapplikationen) und Crane (Kransteuerungen).
Der Baukastensatz ist somit eine schnelle und preiswerte Alternative zu fertig montierten Frequenzumrichtern. Und er ist sofort lieferbar.
Wie funktioniert das Baukastensystem für die Standard FR-A800 und FR-F800 Umrichter Serie?
Die Prozessorplatinen mit verschiedenen Betriebssystemen lassen im Baukastensystem diverse Varianten entstehen.
Zum Baukastensystem gehören die verschiedenen Brain-Kits und die Inverter-Bodies FR-A/F840-860 verschiedener Leistungsgrößen.
Durch den kinderleichten Einbau des Platinen Brain-Kits in den Umrichter Body ist das fertige Endgerät in weniger als 3 Minuten montiert.
Montage Video – in unter 3 Minuten zu Ihrer gewünschten Frequenzumrichter Variante
Man nehme einen Standard Frequenzumrichter der Serien FR-A/F 800, den Baukasten, je einen Schraubendreher PZ1/ PZ2 sowie 3 Minuten Zeit... und los geht es!