Factory Automation
Nahtlose Integration bzw. Austausch von Servo Systemen

Einfacher Austausch der MR-J2S und MR-J3-Serien auf MR-J4
Einfacher Austausch der MR-J3-Serien auf MR-J4
Identische Baugröße

Die MR-J4 und die MR-J3 Serien haben die gleichen Abmessungen. Die Motoren beider Serien verwenden die gleichen Kabel und haben die selben Flanschmaße.
SSCNET III Kompatibilitätsmodus

Die Servoverstärker MR-J4-B / MR-J4W2-B / MR-J4W3-B verfügen über den MR-J3-Kompatibilitätsmodus. Durch diesen Modus können beide Serien im gleichen Netzwerk betrieben werden, ohne dass etwas an dem vorhandenen Controller geändert werden muss. Ein großer Vorteil hier: der MR-J4 geht bei Bedarf auch automatisch in den MR-J3 Modus.
Automatische Parameterkonvertierung

Bei der MR-J4B Serie werden die Parameter automatisch über den Controller geschrieben. Die MR-J4A Serie wird mit Hilfe eines Prarameterkonverters in der MELSOFT MR Configurator 2 Software angepasst.
.
Einfacher Austausch der MR-J2-Super-Serie auf MR-J4 Serie

Die MR-J2 Super-Serie wird wie in der linken Grafik dargestellt durch die MR-J4-Serie ersetzt.
Automatische Parameterkonvertierung

Bei der MR-J4B Serie werden die Parameter automatisch über den Controller geschrieben. Die MR-J4A Serie wird mit Hilfe eines Prarameterkonverters in der MELSOFT MR Configurator 2 Software angepasst.
Anbindung der MR-J4 Serie an ältere SSCNET Controller

Der SSCNET Controller kann beibehalten werden. Lediglich die MR-J4-B-RJ020- und MR-J4-T20-Konvertierungsmodule ersetzen den MR-J2S-B.
Der MR-J4-B-RJ020 geht automatisch in den MR-J2-Super Kompatibilitätsmodus. Somit müssen keine Parameter wie zum Beispiel Encoderauflösungen angepasst werden.
Nutzung von vorhandener Verkabelung

Vorhandene Verkabelung der alten HC/HA Motoren kann beibehalten werden, da es Konvertierungsstecker (Renewal Tool) für die MR-J4 Serie gibt.
Alles Wissenswerte rund um das Thema Austausch, Umstellung, Renewal, Retrofit

Zur Info: Die MR-J2S-Serie wird seit August 2015 und die MR-J3 / J3W-Serie seit Mai 2019 nicht mehr produziert.
Transition from MELSERVO MRJ3Series to MRJ4 Series Handbook
MELSERVO-J2-Super Transition Guide
Transition from MELSERVO-J2-Super/ J2M Series to J4 Series Handbook
Support from MR-J2 Super Series to MR-J4 Series Replacemnet
Große Auswahl an Produktlinien

Die MELSERVO-Serien verfügen über eines breites Produktportfolio. Sie sind von 100 W bis 55 kW erhältlich.
Informationen zu den Produktlinien finden Sie im Katalog unter "MELSERVO-J4-Produktlinien".