Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie
Die MR-J4 und die MR-J3 Serien haben die gleichen Abmessungen. Die Motoren beider Serien verwenden die gleichen Kabel und haben die selben Flanschmaße.
SSCNET III Kompatibilitätsmodus
Die Servoverstärker MR-J4-B / MR-J4W2-B / MR-J4W3-B verfügen über den MR-J3-Kompatibilitätsmodus. Durch diesen Modus können beide Serien im gleichen Netzwerk betrieben werden, ohne dass etwas an dem vorhandenen Controller geändert werden muss. Ein großer Vorteil hier: der MR-J4 geht bei Bedarf auch automatisch in den MR-J3 Modus.
Automatische Parameterkonvertierung
Bei der MR-J4B Serie werden die Parameter automatisch über den Controller geschrieben. Die MR-J4A Serie wird mit Hilfe eines Prarameterkonverters in der MELSOFT MR Configurator 2 Software angepasst.
Einfacher Austausch der MR-J2-Super-Serie auf MR-J4 Serie
Die MR-J2 Super-Serie wird wie in der linken Grafik dargestellt durch die MR-J4-Serie ersetzt.
Automatische Parameterkonvertierung
Bei der MR-J4B Serie werden die Parameter automatisch über den Controller geschrieben. Die MR-J4A Serie wird mit Hilfe eines Prarameterkonverters in der MELSOFT MR Configurator 2 Software angepasst.
Anbindung der MR-J4 Serie an ältere SSCNET Controller
Der SSCNET Controller kann beibehalten werden. Lediglich die MR-J4-B-RJ020- und MR-J4-T20-Konvertierungsmodule ersetzen den MR-J2S-B.Der MR-J4-B-RJ020 geht automatisch in den MR-J2-Super Kompatibilitätsmodus. Somit müssen keine Parameter wie zum Beispiel Encoderauflösungen angepasst werden.
Nutzung von vorhandener Verkabelung
Vorhandene Verkabelung der alten HC/HA Motoren kann beibehalten werden, da es Konvertierungsstecker (Renewal Tool) für die MR-J4 Serie gibt.
Alles Wissenswerte rund um das Thema Austausch, Umstellung, Renewal, Retrofit
Zur Info: Die MR-J2S-Serie wird seit August 2015 und die MR-J3 / J3W-Serie seit Mai 2019 nicht mehr produziert.
Die MELSERVO-Serien verfügen über eines breites Produktportfolio. Sie sind von 100 W bis 55 kW erhältlich. Informationen zu den Produktlinien finden Sie im Katalog unter "MELSERVO-J4-Produktlinien".