Suchen

Hauptinhalt

  • Home
  • ESD Schutz für Roboter
  • Anmelden
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

ESD Schutz für Roboter

Die Roboter der ESD-Baureihe sind speziell zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung konzipiert. Sie sind als SCARA und Sechsachs-Roboter verfügbar.

Entscheidend für die Elektronikfertigung

Bei der Handhabung elektronischer Bauteile, beispielsweise bei PCB-Montage, Sichtprüfung, Produkttests und Verpackung, gefährden unkontrollierte elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD) die Produktintegrität. Für diese Applikationen bietet Mitsubishi Electric bewährte Robotermodelle jetzt als ESD-zertifizierte Produktvariante an.

  • ESD Modelle der MELFA-Roboter der FR-Serie
  • Verfügbar als SCARA und Sechsachs-Roboter
  • ESD/EPA-Konformität nach IEC 61340-5-1:2016 / ANSI/ESD S20.20:2014

ESD Knickarm Roboter der FR-Serie

ESD Mitsubishi Electric Roboter Knickarm

Download Übersicht ESD Knickarm Roboter der FR-Serie

ESD Produktzertifikat

ESD Zertifikat Knickarm Roboter

Die Anforderungen zur Handhabung ESD-sensitiver Produkte (ESDS) und zur Verwednung in ESD-Schutzbereichen (EPA) gemäß der nötigen IEC 61340-5-1 werden von der ESD-Akademie für die MELFA Industrieroboter Serie FR, Baureihe Knickarmroboter RV zertifiziert

Zum ESD Zertifikat


Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Angebot für unsere ESD Modelle?

Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Bitte geben Sie den Text auf dem Bild in das Feld darunter ein. Falls Sie das Bild nicht lesen können, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren".

Sicherheitscode Aktualisieren

Zurück

Nach oben